Cables del acelerómetro para sensores piezoeléctricos, 10-32 pos. - 10 - 32 pos. / 1762B

Los cables de la familia Tipo 1762B son cables blancos con base RG196 (ø2 mm) para sensores con conectores negativos 10-32.

1762B

Los cables de la familia Tipo 1762B son cables blancos con base RG196 (ø2 mm) para sensores con conectores negativos 10-32.
Características/ventajas principales
  • Material de la cubierta del cable: fluoropolímero
  • Adecuado para modo de tensión de un eje y sensores IEPE
  • L = 1, 2, 3, 5 m o personalizado
  • Conector 10-32 pos. a 10-32 pos.
Estos cables de extensión son adecuados para acelerómetros de modo de tensión de un solo eje.
Carga
Carga