Cajas adaptadoras para conectar sensores de presión de la cavidad a ComoNeo, monocanal y multicanal / 5415A

5415A
Estas cajas adaptadoras se utilizan para conectar cómodamente distintos Tipos de sensores de presión de cavidades (monocanal, multicanal) con ComoNeo.
Características/ventajas principales
- 4 u 8 canales
- 4 x 1 canal BNC, 8 x 1 canal BNC, 2 x 4 canales u 8 canales conector en molde
- Conector de 4 canales, 8 canales o 2 x 4 canales en el sistema
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
Estas cajas adaptadoras se utilizan para conectar cómodamente distintos tipos de sensores de presión de cavidad (monocanal, multicanal) con ComoNeo.
Carga
Carga