Cajas de plantación de pértiga instrumentadas / Z20903

Z20903
Esta Placa de fuerza 3D está diseñada como una caja de plantación de pértiga instrumentada para la medición de las fuerzas ejercidas por la pértiga.
Características/ventajas principales
- Sustituye a la caja de pértiga normal
- Amplificador de carga integrado
- Amplio Rango de medición
- Alta frecuencia natural
Esta Placa de fuerza multicomponente piezoeléctrica para aplicaciones de salto con pértiga viene con electrónica integrada para la medición de los 3 componentes de fuerza ortogonales y los momentos correspondientes. Está diseñada como una caja de pértiga normal rigidizada con una alta frecuencia natural y equipada con 4 sensores de fuerza triaxiales precargados en un marco sólido. Electrónica integrada con ocho Amplificadores de carga de 1 canal con conmutación de rangos, cables de carga y el Enchufe conector. Con el Sistema de Adquisición de datos Tipo 5691A1 o Kistler BioWare Tipo 2812 o Unidad de control Tipo 5233A2 la Placa de fuerza puede ser fácilmente controlada y alimentada.
Carga
Carga