Calibradores de vibraciones móviles para la calibración in situ de sensores de aceleración / 8501A
8501A
Estos sistemas de calibración portátiles vienen en una maleta y están diseñados para la calibración autónoma in situ de sensores de aceleración.
Características/ventajas principales
- Gama de frecuencias hasta 10 kHz
- Rango de aceleración hasta 200 m/s2
- Rango de aceleración hasta 200 m/s2
- Funcionamiento con pilas hasta 10 horas
- Amplia gama de acondicionadores de señal integrados
Estos maletines de calibración portátiles con acondicionador de señal integrado (tensión, carga, IEPE, 4 mA ... 20 mA) le ofrecen la libertad que necesita para realizar calibraciones in situ. Existe un amplificador opcional para transductores piezorresistivos que amplía las capacidades. El sistema puede utilizarse para calibraciones trazables y ofrece un sencillo intercambio de datos a través de una interfaz USB o Ethernet. Hay disponible una interfaz WiFi opcional. La batería interna ofrece la posibilidad de un trabajo autosuficiente de hasta 10 horas y convierte al calibrador de vibraciones móvil en la herramienta perfecta para calibrar sus equipos.
Carga
Carga