Células de carga extensométrica, sensores de fuerza para fuerzas de tracción y compresión bajas, Fz máx. 0,1 a 10 kN / 4578A

4578A
Las Células de carga extensométrica del Tipo 4578A para fuerzas de tracción y compresión bajas son de aplicación universal tanto en laboratorio como en entornos industriales.
Características/ventajas principales
- Células de carga extensométricas compactas
- 7 Rangos de medición de 0 ... 0,1 kN a 0 ... 10 kN
- Sensores de fuerza fáciles de montar
- Precisión de medición superior al 0,2% FSO
- Construcción de acero inoxidable
Las galgas extensométricas se aplican a los diafragmas de flexión de la célula de carga y suministran una tensión de salida en puente directamente proporcional a la magnitud a medir durante la aplicación de la carga concéntrica. La fuerza a medir debe aplicarse a la rosca a lo largo del eje central de las células de carga de galga extensométrica del Tipo 4578A. Para ello debe utilizarse un Tapón distribuidor de fuerza o un adaptador para la aplicación concreta, y evitar la introducción de fuerzas de cizallamiento o torsión. Las fuerzas laterales dentro de ±2,5° de la fuerza perpendicular pueden despreciarse. Las fuerzas laterales superiores deben mantenerse alejadas de la célula de carga mediante medidas de diseño, como se muestra en las configuraciones de montaje articulado. Las Células de carga extensométrica están disponibles para siete rangos de medición diferentes, desde 0 ... 100 N hasta 0 ... 10 kN.
Carga
Carga