Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, ala ilíaca (ASIS), THOR-50M / M52292
M52292
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M52292A están diseñadas para medir las fuerzas y momentos en la zona del ala ilíaca ASIS del maniquí de pruebas de choque Thor-M (TH).
Características/ventajas principales
- Ala ilíaca (ASIS)
- Biaxial (Fx, My)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M52292 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para la medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga