Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, ala ilíaca, biaxial, HIII-5ª / M522x2

M522x2
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M522x2B están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del ala ilíaca del maniquí de pruebas de choque HIII-5% (HF).
Características/ventajas principales
- Ala ilíaca
- Biaxial (Fx, My)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia Tipo M52202 de células de carga ficticias se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga