Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, ala ilíaca, triaxial, HIII-5ª / M522x3
M522x3
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M522x3B están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del ala ilíaca del maniquí de pruebas de choque HIII-5% (HF).
Características/ventajas principales
- Ala ilíaca
- Triaxial (Fx, Fz, My)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M522x3 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medida, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga