Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, cuello universal, Q1, Q1 ½, Q3, Q6 niño / M55636

Las Células de carga extensométrica para dummies de la familia Tipo M55636A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del superior del cuello y/o inferior de los crash test dummies Q1, Q1 ½, Q3, Q6.

M55636

Las Células de carga extensométrica para dummies de la familia Tipo M55636A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del superior del cuello y/o inferior de los crash test dummies Q1, Q1 ½, Q3, Q6.
Características/ventajas principales
  • Cuello universal
  • Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • DTI o versión analógica
  • Baja linealidad e histéresis
  • Compatible con la sustitución estructural
  • Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M55636 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medida, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga