Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, parte inferior del cuello, HIII-5ª / M56116

M56116
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M56116A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del cuello inferior del maniquí de pruebas de choque HIII-5% (HF).
Características/ventajas principales
- Parte inferior del cuello
- Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M56116 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y los momentos que deben medirse. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga