Células de carga extensométricas en miniatura, sensores de fuerza para fuerzas de compresión (Fz máx. 0,1 a 200 kN) / 4577A
4577A
Las Células de carga extensométricas en miniatura para fuerzas de compresión (Tipo 4577A) se caracterizan por una elevada relación valor-rendimiento incluso en los rangos de medición altos y un diseño muy robusto.
Características/ventajas principales
- Células de carga extensométricas de pequeño tamaño
- 11 Rangos de medición de 0 ... 0,1 kN a 0 ... 200 kN
- Para mediciones estáticas y dinámicas
- Construcción de acero inoxidable
- Señal de salida normalizada: 1 mV/V
Las Células de carga extensométrica del Tipo 4577A están diseñadas como un disco circular plano. El elemento de medición en el interior del cuerpo lleva un puente completo de galgas extensométricas que emite una tensión directamente proporcional a la variable de medición al aplicar una fuerza. El pomo de aplicación de la carga para recibir fuerzas de compresión forma parte integrante del sensor. La fuerza de medición debe aplicarse centrada y sin vectores transversales. Asegúrese de que el sensor de fuerza Tipo 4577A se monta sobre una superficie lisa y uniforme.
Carga
Carga