Centros de distribución Trigger Star Point, no reforzados / K3981B

Se trata de concentradores de disparo no reforzados para señales de inicio de grabación (SR) y T-cero (T0); pertenecen a la familia Tipo K3981B.

K3981B

Se trata de concentradores de disparo no reforzados para señales de inicio de grabación (SR) y T-cero (T0); pertenecen a la familia Tipo K3981B.
Características/ventajas principales
  • Función de concentrador/repetidor para señales de activación
  • Modo estándar bidireccional (1 µs) y modo rápido unidireccional (10 µs) para T0
  • Generación de disparador de registro de inicio (SR)
  • Generador de señal de sincronización para 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz o 5 kHz con estabilidad de oscilador de 10 ppm
  • Soporte de señal de sincronización externa mediante función PLL
  • Bloqueo de estado de las fuentes de disparo (T0 y SR) para detectar orígenes de disparo (falsos)
El rack de 19 pulgadas del Trigger Star Point fijo suele estar situado en la sala de control o junto a ella. Distribuye las señales de disparo generadas (T0 y SR) o entrantes (T0) a todos los sistemas de grabación de datos y vídeo mediante topología en estrella a través de un cable CAT 6 de par trenzado normalizado. Por defecto, se utilizará una ruta de señal bidireccional para el disparo SR/T0. En ese caso, el disparo debe distribuirse a todos los participantes en un plazo de 10 µs. Sin embargo, para requisitos superiores relacionados con el tiempo de ejecución, se puede utilizar una línea independiente para enviar y recibir T0 con el fin de reducir el tiempo de ejecución del disparo a menos de 1 µs. Si no se dispone de una señal de sincronismo maestro válida, el Trigger Star Point genera por defecto una señal de sincronismo de 1 kHz con una estabilidad superior a 10 ppm. Además, existe la posibilidad de configurar otras frecuencias, a saber, 20 Hz, 100 Hz, 2 kHz y 5 kHz. Estas señales de sincronización se proporcionan en cada conector RJ45 del Trigger Star Point. El funcionamiento del dispositivo se controla mediante software, por ejemplo CrashDesigner, a través de la conexión Ethernet. El software se encarga de las siguientes tareas: ajuste de la frecuencia de sincronización, configuración del disparo y lectura del estado. Los LED se utilizan para proporcionar al usuario información óptica intuitiva sobre el estado del disparo y la sincronización. La tensión de alimentación externa del Trigger Star Point puede variar en un amplio rango entre 85 V y 264 V CA. No es necesaria la adaptación manual mediante configuración.
Carga
Carga