Conectores con cable integral, tres combinaciones de conectores, longitud personalizada / 1798AK

1798AK
Los conectores de acoplamiento con cable integral Tipo 1798AK se pueden pedir opcionalmente para conectores eléctricos de transmisores de presión Tipo 4260A.
Características/ventajas principales
- Conectores con cable integral
- Tres combinaciones de conectores: MIL-DTL-26482, DIN 43650A, Lumberg M12 - extremo del cable libre
- Longitud personalizada: de 0,3 a 30 m
undefined
Carga
Carga