Conectores multicanal para medición de la presión de la cavidad del molde, 8 canales, 200°C / 1710B

1710B
El conector permite conectar fácil y cómodamente hasta 8 sensores con un solo cable.
Características/ventajas principales
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
- Detección de moho hasta 125°C
- Conexión simplificada de hasta 8 sensores, mediante tecnología monocable
- Tecnología de corte y agarre
Esta sencilla solución conecta hasta ocho sensores unifilares con los sistemas CoMo Injection o ComoNeo a través de un único cable. El reconocimiento de moldes integrado simplifica la carga de conjuntos de datos de moldes y artículos en estos sistemas de supervisión de procesos, así como la detección de errores de conexión.
Carga
Carga