Detectores de proximidad inductivos con cable integrado (5 m, D-Sub 9 patillas pos.) / 2233B
2233B
Estos interruptores de proximidad inductivos se utilizan para iniciar mediciones cuando se utilizan instrumentos de medición específicos.
Características/ventajas principales
- Disparador de inicio de medición
- Compatible con amplificadores de carga de los tipos 5070A, 5080A y 5167A
- Compatible con amplificadores de carga de los tipos 5070A, 5080A y 5167A
Estos detectores de proximidad inductivos con cable integrado de 5 m se utilizan para iniciar las mediciones cuando se utilizan amplificadores de carga de los tipos 5070A, 5080A y 5167A o el receptor WL 5347A con el software Dynoware o la app PTS.
Carga
Carga