Dispositivos de prueba estacionarios cerTEST estacionarios para herramientas dinamométricas / 5413-5392s
5413-5392s
La serie estacionaria cerTEST son dispositivos de prueba para la comprobación rápida y precisa de herramientas dinamométricas.
Características/ventajas principales
- Pruebas de los nutrunners
- Simuladores hidráulicos de dureza de juntas controlados electrónicamente
- Comprobación del comportamiento del par y la velocidad de giro de aprietatuercas neumáticos y eléctricos
- Pruebas de par de llaves dinamométricas y herramientas eléctricas de impulso
En su versión básica, el dispositivo de pruebas consta de una unidad base con carcasa envolvente, que alberga los simuladores de articulaciones híbridos, el sistema electrónico de medición y control y una unidad hidráulica. En la superficie de trabajo del dispositivo de prueba pueden colocarse uno junto a otro hasta cinco simuladores de articulaciones diferentes para probar las herramientas de torsión. Las herramientas dinamométricas que se van a probar se acoplan a los simuladores de articulaciones mediante adaptadores cuadrados según se especifica en la norma DIN 3121. Los simuladores de articulaciones con sensores de par y ángulo integrados y el sistema de frenado hidráulico permiten una simulación exacta de las durezas de las articulaciones que se producen en situaciones reales, así como las necesarias para las pruebas destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas. De este modo, las herramientas de par giratorio pueden probarse de forma consecutiva en diferentes simulaciones de juntas tantas veces como sea necesario y documentar los datos recopilados. El soporte de husillo opcional es un soporte mecánico para husillos incorporados que pueden probarse en el dispositivo de prueba. El husillo puede adaptarse al simulador de articulaciones específico mediante el soporte deslizante horizontal y el soporte de husillo ajustable verticalmente.
Carga
Carga