Dispositivos móviles de calibración y comprobación combiTEST mobile para herramientas dinamométricas / 5413-5121

Los dispositivos móviles de calibración y comprobación combiTEST son aparatos para la calibración y comprobación rápidas y precisas de herramientas dinamométricas. Sus dimensiones compactas y su funcionamiento con batería independiente de la línea permiten utilizarlos directamente en la línea de montaje.

5413-5121

Los dispositivos móviles de calibración y comprobación combiTEST son aparatos para la calibración y comprobación rápidas y precisas de herramientas dinamométricas. Sus dimensiones compactas y su funcionamiento con batería independiente de la línea permiten utilizarlos directamente en la línea de montaje.
Características/ventajas principales
  • Pruebas de los aprietatuercas según las directrices VDI/VDE
  • Calibración y comprobación de llaves dinamométricas de indicación y ajuste
Este dispositivo de calibración y pruebas consta de un bastidor base móvil con carcasa envolvente, que aloja los simuladores de articulaciones híbridas, la fijación de montaje para llaves dinamométricas, una unidad de accionamiento con un transductor de referencia de par multirrango, un sistema electrónico de medición y control, una unidad hidráulica y el acumulador. Como unidad de evaluación y manejo, se utiliza un sistema opcional de PC industrial giratorio e inclinable con pantalla táctil y teclado desplegable o un portátil en un soporte opcional para portátiles. En la superficie de trabajo del dispositivo de calibración y comprobación pueden colocarse uno junto a otro hasta cuatro simuladores de articulaciones diferentes para comprobar las herramientas dinamométricas. Las herramientas dinamométricas que se van a probar se acoplan a los simuladores de articulaciones mediante adaptadores cuadrados según se especifica en la norma DIN 3121. Las llaves dinamométricas a calibrar se montan horizontalmente y se acoplan al accionamiento mediante adaptadores cuadrados intercambiables según se especifica en la norma DIN 3121. El dispositivo de calibración y prueba puede funcionar mediante un cable a la red eléctrica, así como de forma independiente de la red a través de una batería recargable incorporada.
Carga
Carga