Fuentes de alimentación para acelerómetros K-Beam de un eje / 5210

5210
Estas fuentes de alimentación del tipo 5220 están diseñadas para utilizarse con un solo acelerómetro del tipo 8316A.
Características/ventajas principales
- Para acelerómetros de un eje K-Beam
- Punto cero ajustable para mediciones con mayor resolución
- Fuente de alimentación con batería integrada o fuente de tensión externa
- Ganancia ajustable y filtro de paso bajo enchufable opcional
- Disponible como kit completo en maletín de transporte
- Indicador de batería baja
Se trata de fuentes de alimentación monocanal para los acelerómetros capacitivos K-Beam de Kistler. Ofrecen una forma económica y práctica de alimentar acelerómetros capacitivos para todo, desde comprobaciones ocasionales hasta pruebas exigentes. Una de las características más importantes de los dispositivos es la posibilidad de ajustar la tensión de salida del sensor de 0 g a 0 V. Esto permite establecer un rango de medición más bajo en la unidad de evaluación con una resolución más alta. Como fuente de alimentación puede utilizarse la batería de 9 V incorporada, una fuente de tensión continua externa o una fuente de alimentación adecuada.
Carga
Carga