Herramientas de montaje para pernos de medición del Tipo 9241C / 1393B
![Herramientas de montaje para pernos de medición del Tipo 9241C / 1393B Las herramientas de montaje del Tipo 1393B se utilizan para el montaje en agujeros profundos de las agujas de medición transversales 9247C para la medición indirecta de la fuerza.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/Placeholder_Products_Var_2.webp)
1393B
Las herramientas de montaje del Tipo 1393B se utilizan para el montaje en agujeros profundos de las agujas de medición transversales 9247C para la medición indirecta de la fuerza.
Características/ventajas principales
- Longitud: 100 mm o longitud a medida de 100 a 300 mm
Las herramientas de montaje del tipo 1393B se utilizan para el montaje en agujero profundo de los pernos de medición transversal 9247C para la medición indirecta de la fuerza.
Carga
Carga