Instrumentos de evaluación CoMo Torque para sensores de torsión / 4700B

El instrumento de evaluación CoMo Torque Tipo 4700B es ideal para uso industrial y para aplicaciones de investigación y desarrollo. Se pueden conectar directamente sensores de par con tecnología de Galga extensométrica y salida de tensión normalizada o salida de frecuencia.

4700B

El instrumento de evaluación CoMo Torque Tipo 4700B es ideal para uso industrial y para aplicaciones de investigación y desarrollo. Se pueden conectar directamente sensores de par con tecnología de Galga extensométrica y salida de tensión normalizada o salida de frecuencia.
Características/ventajas principales
  • Evaluación plug-and-play para transductores de par de galgas extensométricas (salida de tensión o frecuencia)
  • Alta frecuencia de medición de 10 kHz y gran precisión (<0,05%)
  • Adquisición y visualización de diversas características estadísticas y cálculo de la potencia mecánica
  • Control remoto mediante USB o RS-232
Su sencilla parametrización permite utilizarlo en producción cuando se evalúan mediciones de par-revolución o de par-ángulo de rotación. El menú intuitivo de la unidad Tipo 4700B permite adaptarla rápidamente a nuevas mediciones y tareas de inspección. Se pueden realizar fácilmente ajustes para todas las funciones, como el tarado, la memorización de valores pico, la determinación de la media, la fijación de límites, la duración de la medición, los disparos previos y posteriores, la calibración, el ámbito de visualización, las unidades y la interfaz. Se pueden almacenar internamente hasta 20 registros de parámetros en la memoria flash no volátil. La unidad de sobremesa puede funcionar con una tensión de alimentación de 100 a 240 VCA. Todas las conexiones son enchufables.
Carga
Carga