Barreras fotoeléctricas de cuadro, infrarrojos, anchura de horquilla de 52 a 500 mm, electrónica externa, conector M12 de 4 pines / M16 de 5 pines / PR
PR
Se trata de barreras fotoeléctricas de bastidor robusto con electrónica externa para el control de la expulsión y el recuento de piezas pequeñas.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: máx. 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Sensibilidad dinámica y estática ajustables
- Extensión de pulso 1 ... 100 ms ajustable
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 24 VDC
- Conexión: Enchufe M12, 4 pines o M16 5 pines
En las barreras fotoeléctricas PR, la electrónica se encuentra en una carcasa separada que está firmemente conectada a las barreras fotoeléctricas de marco a través de una manguera metálica de 10 mm. Las barreras fotoeléctricas de bastidor PR son adecuadas para interrogar y contar objetos pequeños que se mueven rápidamente, independientemente de su material y del estado de su superficie. La función estática garantiza además que no haya piezas en la banda luminosa activa. El cuerpo del marco tiene un grosor de 15 mm y es, por tanto, robusto. La conexión eléctrica se realiza mediante un conector M12 de 4 pines o un conector M16 de 5 pines. Para todas las barreras fotoeléctricas de seguridad se dispone de marcos de protección en los que se engancha el cuerpo del marco con cuatro metales oscilantes.
Carga
Carga