Sensores de microfusión para medir la presión y la temperatura de la masa fundida / 4004A

4004A
Se trata de sensores piezoresistivos para espacios reducidos y temperaturas elevadas.
Características/ventajas principales
- Dimensiones reducidas
- Presiones de hasta 2500 bar
- Temperaturas de hasta 350°C
- Medición continua
- Carcasa estanca (IP60)
- Alta repetibilidad
- Fácil mantenimiento
Los sensores de microfusión son cadenas de medición miniaturizadas de media-baja y alta presión para aplicaciones de alta temperatura.
Su diseño se basa en el principio de medición piezoresistivo. Por lo tanto, incluye un acondicionador de señal adaptado a su sensor. Las cadenas de medición permiten medir simultáneamente la presión y la temperatura en la misma posición de la tobera o del colector de canal caliente. La presión se transfiere directamente al elemento de medición de Alta temperatura a través de una membrana sellada.
Carga
Carga