Acelerómetros piezoeléctricos, modo de carga, alta temperatura, cizalla cerámica, 1000 g / 8203A
8203A
El tipo 8203A son acelerómetros piezoeléctricos de modo de carga de 1000 g diseñados para una estabilidad a largo plazo a alta temperatura.
Características/ventajas principales
- Alta impedancia, Modo de carga
- Alta temperatura hasta 250°C
- Cizalla cerámica
- Baja sensibilidad transversal
- Estabilidad a largo plazo a temperaturas prolongadas
El tipo 8203A es un Acelerómetro piezoeléctrico de alta impedancia y modo de carga diseñado para mediciones de vibraciones donde se pueden experimentar temperaturas extremas. Un elemento sensor de cizalla cerámica produce una salida de carga significativa que puede convertirse fácilmente en una señal de tensión analógica utilizable a través de un amplificador de carga. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, a los transitorios térmicos y a las aceleraciones transversales. El exclusivo diseño del conector incorpora un aislante cerámico que proporciona estabilidad a largo plazo incluso a temperaturas de funcionamiento prolongadas. Otras características son su alta respuesta en frecuencia, su peso ligero y su sellado hermético.
Carga
Carga