Acelerómetros piezoeléctricos, modo de carga, ligeros, cizalla cerámica, conector lateral, 2000 g / 8276A

El tipo 8276A es un acelerómetro piezoeléctrico de modo de carga, ligero y montado con adhesivo, para la medición de vibraciones de propósito general.

8276A

El tipo 8276A es un acelerómetro piezoeléctrico de modo de carga, ligero y montado con adhesivo, para la medición de vibraciones de propósito general.
Características/ventajas principales
  • Alta impedancia, Modo de carga
  • Cizalla cerámica
  • Amplia respuesta en frecuencia
  • Baja sensibilidad transversal
  • Ligero
  • Montaje adhesivo
El tipo 8276A es un Acelerómetro de carga piezoeléctrico de alta impedancia diseñado para mediciones de vibraciones en aplicaciones de uno o varios canales. El exclusivo diseño del conector es robusto y mantiene una excelente integridad con conexiones repetidas. Los componentes cerámicos del elemento sensor han sido cuidadosamente diseñados para proporcionar el nivel de rendimiento más frecuentemente requerido en mediciones de vibraciones de propósito general. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, los transitorios térmicos y las aceleraciones transversales. Otras características destacadas son la respuesta de alta frecuencia, el peso ligero y el sellado hermético.
Carga
Carga