Acelerómetros piezoeléctricos, triaxiales, modo de carga, alta temperatura, cizalla cerámica, 1000 g / 8290A
8290A
El tipo 8290A es un Acelerómetro de carga piezoeléctrico triaxial de alta temperatura con estabilidad de funcionamiento a largo plazo.
Características/ventajas principales
- Alta impedancia, Modo de carga
- Cizalla cerámica
- Alta temperatura (250°C)
- Baja sensibilidad transversal
- Estabilidad a largo plazo a temperaturas prolongadas
El acelerómetro piezoeléctrico triaxial de alta temperatura 8290A está alojado en una caja en forma de cubo con una esquina dentada para facilitar la orientación durante la instalación en zonas ciegas. Las marcas grabadas con láser en todos los lados identifican claramente los tres ejes. Un elemento sensor de cizalladura de cerámica produce una salida de carga que puede convertirse fácilmente en una señal de tensión analógica utilizable a través de un amplificador de carga. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, los transitorios térmicos y las aceleraciones transversales. Otras características destacadas son la respuesta de alta frecuencia, el peso ligero y el sellado hermético. Se recomienda utilizar cables transductores de poco ruido entre el sensor y el amplificador de carga, como los de la serie 1635 de Kistler.
Carga
Carga