Modo de carga acelerómetros de choque, cizalla cerámica, rango de medición: -20000 ... 30000 g / 8044

8044
El Tipo 8044 son acelerómetros en modo de carga de choque que utilizan un elemento de compresión de cuarzo diseñado para entornos de baja y alta temperatura.
Características/ventajas principales
- Modo de carga de Alta impedancia
- Amplio Rango de medición
- Elemento de cuarzo estable
- Ligero envase en miniatura
Los acelerómetros de Tipo 8044 miden choques mecánicos de hasta 30000 g. Un diseño estable del elemento de cuarzo con una frecuencia de resonancia de 90 kHz garantiza mediciones precisas y permite que la unidad se someta a impactos elevados y repetidos prácticamente sin desplazamiento del cero. Dentro de la carcasa sellada hay un conjunto piezoeléctrico formado por una masa sísmica precargada a una pila de elementos de cuarzo. Debido a la cantidad de precarga en la pila de cuarzo, el acelerómetro puede soportar más aceleración en una dirección que en la otra. Por lo tanto, no debe exponerse a aceleraciones superiores a las especificadas en su dirección negativa (fuerza dirigida a través del conector hacia la base).
Carga
Carga