Pantallas luminosas para mediciones de velocidad, móviles y robustas (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2521A
![Pantallas luminosas para mediciones de velocidad, móviles y robustas (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2521A Estas pantallas luminosas sirven para medir la velocidad de los proyectiles. Son adecuadas para proyectiles subsónicos, supersónicos y casi sónicos (50 ... 3000 m/s). El sistema es aplicable en entornos difíciles gracias a IP66.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-591_web.webp)
2521A
Características/ventajas principales
- Amplia gama de velocidades (50 ... 3000 m/s)
- Gama de calibres: 4 ... 40 mm
- Precisión de hasta <0,2% (en función de la velocidad)
- Muy adecuado para entornos difíciles (IP66)
La familia Tipo 2521A es ideal para medir la velocidad de los proyectiles. La pantalla luminosa funciona en el espectro infrarrojo. Esto proporciona una precisión de medición muy buena para una amplia gama de velocidades de proyectiles subsónicos y supersónicos. Con los filtros adecuados, también es posible medir proyectiles casi sónicos. La pantalla luminosa está diseñada para ser totalmente compatible con la familia de registradores de transitorios Tipo 2529A. La señal de salida analógica proporciona una representación de alta calidad de la forma física del proyectil. Esto permite elegir el Tipo apropiado de medición de la velocidad (punta-punta, extremo-fin, o cualquier combinación), que funciona mejor con la forma del proyectil utilizado. Para las nubes de proyectiles (por ejemplo, perdigones), el 2521 es muy adecuado para calcular el centro de gravedad de la nube para las mediciones de velocidad.