Sistema de análisis del rendimiento KiSwim para natación / 9691A

9691A
Sistema de análisis del rendimiento y feedback completo y portátil para ayudar a mejorar las salidas y giros en natación. Incluye análisis de fuerza y vídeo para ofrecer información inmediata a entrenadores y deportistas.
Características/ventajas principales
- Sistema portátil para la mayoría de las piscinas
- Cámaras subacuáticas
- Información instantánea para entrenadores y deportistas
- Comparación de pruebas y atletas
- Exporta y reproduce pruebas en otros dispositivos
- Resistente al agua clorada
KiSwim, el sistema de análisis del rendimiento para natación, proporciona información cinética y cinemática sobre salidas, giros y cambios de relevos de forma inmediata. Dos placas de fuerza multicomponente situadas en la parte superior del bloque de salida sólido registran las fuerzas de cada pierna por separado. Una barra de agarre instrumentada mide la fuerza ejercida por las manos y los brazos en diferentes Tipos de arrancadas. La placa de viraje portátil es fácil de instalar y no requiere obras en la pared de la piscina. Su gran tamaño y su diseño muy fino permiten realizar mediciones de salidas y giros sin afectar a los movimientos del nadador. Todos los componentes incluyen sensores piezoeléctricos. Cinco cámaras de vídeo de alta velocidad captan los movimientos del nadador por encima y por debajo del agua a 100 fps. Permiten medir con precisión la posición y los tiempos parciales en distancias de 15 m con alta resolución. El sistema de Adquisición de datos proporciona una sincronización fotograma a fotograma de los datos de la placa de fuerza y del vídeo. El software muestra el vídeo junto con un análisis biomecánico de la información cinética y cinemática de forma fácil de entender.
Carga
Carga