Pernos de montaje para sensores de aceleración / 84xx mounting studs

84xx mounting studs
El montaje con clavijas es el preferido para probar una estructura, ya que ofrece la gama de frecuencias más amplia posible.
Características/ventajas principales
- Múltiples opciones de conexión roscada
- De cobre berilio o acero inoxidable
- Diferentes longitudes de espárrago para su uso en varios acelerómetros
Los Pernos de montaje se utilizan para formar una conexión rígida entre el acelerómetro y el objeto de ensayo y están mecanizados en cobre al berilio o acero inoxidable para ofrecer una gran resistencia y un alto módulo de elasticidad, junto con unos límites elásticos elevados. Está disponible en diferentes tamaños de rosca, con roscas imperiales y métricas en los extremos opuestos o como inserto conversor de roscas.
Carga
Carga