Placas de fuerza 3D con salida digital, rango de medición Fz -10 ... 20 kN / 9667AA

3D force plates from Kistler deliver reliable data for comprehensive motion and performance analyses.

9667AA

Placas de fuerza versátiles que ofrecen una amplia gama de aplicaciones gracias a su gran rango de medición, alta frecuencia natural, excelente precisión de medición, electrónica digital integrada, así como conexión sencilla y sincronización PTP de un número ilimitado de placas en un sistema.
Características/ventajas principales
  • Rango de medición extremadamente amplio (-10 ... 20 kN)
  • Excelente precisión de medición
  • Alta frecuencia natural
  • Electrónica digital integrada con amplificador de carga
  • Sincronización PTP de sistemas de placas de fuerza (16+ placas)
Las Placas de fuerza multicomponente del Tipo 9667AA constan de una placa superior de sándwich de aluminio de construcción avanzada y ligera y 4 sensores de fuerza piezoeléctricos de 3 componentes incorporados. Como resultado, son muy rígidas en su conjunto y permiten realizar mediciones en un rango de frecuencias muy amplio. Gracias a las propiedades especiales de los sensores piezoeléctricos, la Placa de fuerza es muy sensible y puede medir simultáneamente fenómenos muy dinámicos que intervienen en una amplia gama de aplicaciones.
Carga
Carga