Sensores de par de reacción para mediciones sin rotación de 0,25 Nm a 100 Nm / 4509A
![Sensores de par de reacción para mediciones sin rotación de 0,25 Nm a 100 Nm / 4509A Los sensores de par son adecuados para medir un momento dinámico o cuasistático alrededor del eje del sensor.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/Bild_4509.webp)
4509A
Características/ventajas principales
- Precisión de medición 0,2% FSO
- Bajo precio
- Sistema de puente completo de bandas extensométricas
- Diseño de sensor extremadamente compacto
- Larga vida útil
- Diseño robusto y fiable
- Fácil de usar
El diseño se optimizó en términos de longitud de construcción, peso y volumen de tal forma que las fuerzas axiales y los momentos de flexión sólo utilizan el elemento de medición muy bajo. Para tareas de medición especiales, la robusta construcción de nuestros sensores de par puede adaptarse a las respectivas condiciones de instalación.
Los sensores son adecuados para medir un momento dinámico o cuasistático alrededor del eje del sensor.
Ejemplos de aplicación:
• Ajuste del par de apriete de destornilladores giratorios
• Comprobación de uniones atornilladas
• Calibración de llaves dinamométricas manuales
• Comprobación de la torsión de muelles
• Mediciones de embragues deslizantes
• Medición de momentos de arranque en motores eléctricos
• Medición de fluctuaciones de sincronización y vibraciones de torsión, especialmente en motores paso a paso y de servicio pequeños
• Comprobación de interruptores giratorios (prueba de producto)