Sensores de alta presión, M12 con sellado frontal, para eventos de alta velocidad de hasta 2000 bar (29000 psi), con conector seleccionable / 6217A

6217A
Estos sensores de presión piezoeléctricos se utilizan para mediciones de altas presiones a altas velocidades. Su diseño es idóneo para mediciones de alta presión robustas y precisas con grandes transitorios térmicos.
Características/ventajas principales
- Rango de medición: 2'000 bar (29'000 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%)
- Sellado frontal para un volumen muerto mínimo
- Conector de salida seleccionable (KIAG 10-32, BNC o TNC)
- Alta sensibilidad (13 pC/bar)
- Excelente vida útil para reducir costes
Los sensores de la familia Tipo 6217A son sensores precisos de alta presión con excelente linealidad y vida útil. La construcción de sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite mediciones de alta frecuencia y una baja tensión térmica y mecánica del elemento sensor. Debido a su alta sensibilidad y excelente linealidad, el sensor es muy adecuado para mediciones en rangos parciales. El conector de salida puede seleccionarse según las necesidades (KIAG 10-32, BNC o TNC), lo que aumenta aún más la flexibilidad. El elemento sensor de cuarzo proporciona una gran estabilidad y una buena resistencia a los efectos piroeléctricos. Además, se utiliza un anillo de estanqueidad idéntico para todos los sensores de alta presión (Tipos 6213, 6215 y 6217), lo que minimiza el número de componentes necesarios.
Carga
Carga