Sensores de distancia inductivos, sensores inductivos, salida analógica 0 ... 10 V, Tipo enchufable / ISS-A Serie

ISS-A Serie
Se trata de sensores de distancia inductivos con salida analógica de 0 ... 10 VDC para medir, por ejemplo, hojas dobles en la herramienta de estampación.
Características/ventajas principales
- Rango de medición: 0,5 ... 2 mm
- Tensión de salida analógica: 0 ... 10 VDC
- Frecuencia límite 1 kHz
- Tensión de funcionamiento: 24 V CC
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines
Los sensores de distancia inductivos se utilizan para aplicaciones de medición, en particular para mediciones de distancia en la herramienta de estampación. Funcionan sin contacto, por lo que no sufren desgaste y se caracterizan por una larga vida útil. Los sensores tienen un rango de medición de 0,5 a 2 mm y una salida de tensión analógica de 0 a 10 V CC. Esto les permite alcanzar una elevada precisión de medición y repetición. La conexión eléctrica se realiza mediante un conector M8 de 3 pines.
Carga
Carga