Sensores de fuerza de frenado para vehículos ferroviarios con frenos de disco / 9303B

Estos sensores de fuerza especiales se aplican para medir la fuerza de las pastillas de freno de los sistemas de frenos de disco en vehículos ferroviarios.

9303B

Estos sensores de fuerza especiales se aplican para medir la fuerza de las pastillas de freno de los sistemas de frenos de disco en vehículos ferroviarios.
Características/ventajas principales
  • Sensor de fuerza robusto para fuerzas de frenado de hasta 60 kN
  • Resultados fiables, precisos y reproducibles
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la tecnología de sensores piezoeléctricos
  • Adaptable a la mayoría de los sistemas de frenos de disco mediante diversos adaptadores
  • Placa adaptadora intercambiable para diferentes sistemas de freno y condiciones de espacio

Estos sensores de fuerza de frenado son el resultado de décadas de experiencia en la medición de fuerzas de frenado para vehículos ferroviarios. Numerosos expertos aportaron su experiencia a este sofisticado, pero también sencillo y robusto sensor de fuerza. El sensor está disponible en dos tamaños para sistemas de frenos de disco de 2 x 200 cm2 y 2 x 175 cm2 (según UIC 541-3).

Carga
Carga