Sensores de par de reacción para mediciones no giratorias de 10 Nm a 10 kNm con orificio central para el paso del eje / 4507A

Reaction torque sensor for non-rotating measurements / 4507A

4507A

Los sensores de par son adecuados para medir un momento dinámico o cuasistático alrededor del eje del sensor.
Características/ventajas principales
  • Precisión de medición 0,2% FSO
  • Bajo precio
  • Sistema de puente completo de bandas extensométricas
  • Adaptación flexible mediante bridas bilaterales con orificios roscados
  • Agujero central para paso de eje
  • Ejecución sólida y fiable
  • Diseño de sensor extremadamente compacto

El diseño se optimizó en términos de longitud de construcción, peso y volumen de tal forma que las fuerzas axiales y los momentos de flexión sólo utilizan el elemento de medición muy bajo. Para tareas de medición especiales, la robusta construcción de nuestros sensores de par puede adaptarse a las respectivas condiciones de instalación.

 

Los sensores son adecuados para medir un momento dinámico o cuasistático alrededor del eje del sensor.

Aplicación:
Los sensores son adecuados para medir un momento dinámico o cuasistático alrededor del eje del sensor.

Ejemplos de aplicación:
• Ajuste del par de apriete de destornilladores giratorios
• Comprobación de uniones atornilladas
• Calibración de llaves dinamométricas manuales
• Comprobación de la torsión de muelles
• Mediciones de embragues deslizantes
• Medición de momentos de arranque en motores eléctricos
• Medición de fluctuaciones de sincronización y vibraciones de torsión, especialmente en motores paso a paso y de servicio pequeños
• Comprobación de interruptores giratorios (prueba de producto)

Carga
Carga