Sensores de presión absoluta, M7, para mediciones en sistemas de gas e hidráulicos (máx. 1000 bar) / 4065B

Estos sensores de alta presión compactos con diafragma robusto son adecuados para mediciones de presión en sistemas hidráulicos (por ejemplo, sistemas de inyección de motores de combustión).

4065B

Estos sensores de alta presión compactos con diafragma robusto son adecuados para mediciones de presión en sistemas hidráulicos (por ejemplo, sistemas de inyección de motores de combustión).
Características/ventajas principales
  • Para medir la presión estática y dinámica
  • Mínimo volumen muerto del sensor, por lo que la frecuencia natural acústica es elevada
  • Alta frecuencia natural mecánica
  • Compensación digital de temperatura
En los sensores de presión de la familia Tipo 4065B, la presión actúa a través de una robusta membrana sobre un elemento de medición piezoresistivo. Las dimensiones compactas y el sellado del hombro de los sensores de presión proporcionan un acceso ideal al punto de medición. Sólo se crea un volumen muerto mínimo entre el frente del sensor y el medio medido. Por lo tanto, el sensor es adecuado para aplicaciones en las que se requiere una gran precisión en la frecuencia de las mediciones de presión. El punto cero y el desplazamiento de la sensibilidad causados por cambios de temperatura se corrigen mediante el uso de una compensación digital de temperatura sin afectar al ancho de banda de la señal. Además, la compensación digital de temperatura permite controlar la temperatura del sensor (con amplificadores de los Tipos 4665B y 4624A).
Carga
Carga