Sensores de presión de la cavidad, medición directa (ø6 mm, 200 bar) / 6172B
6172B
Estos sensores de presión de la cavidad piezoeléctricos incorporan la tecnología HighSens y Unisens® (sensibilidad unificada).
Características/ventajas principales
- Rango de presión: 0 ... 200 bar
- Cable unifilar o coaxial intercambiable
- La parte frontal del sensor puede mecanizarse para adaptarse a la pared de la cavidad
- Sensor de cuarzo HighSens
Los sensores de presión de cavidad de Tipo 6172B constan de un sensor de cuarzo HighSens para la presión de cavidad del molde (Tipo 6177B) con cable intercambiable, instalado en un adaptador robusto. El Tipo 6172B, con un diámetro frontal de 4 mm, queda enrasado con el frontal del adaptador con un espacio anular de <10 µm y mide la presión directamente. La presión actúa sobre todo el frente del sensor y se transmite al elemento de medición de cuarzo, que produce una carga eléctrica proporcional (pC = Picocoulomb). Ésta se convierte en una salida de tensión (0 ... 10 V) de un amplificador de carga estándar. Todas las piezas del sensor son resistentes a la corrosión. El cable intercambiable está atornillado al sensor con un cierre hermético. El conector es autoblocante y a prueba de salpicaduras. Para aplicaciones multicavidad, deben utilizarse sensores del Tipo 6172B sin el conector monocable Tipo 1839. Para aplicaciones de 4 canales, el Tipo 6172B se utiliza con un conector multicanal Tipo 1722A4, y para aplicaciones de 8 canales con el Tipo 1722A8. Este sensor está disponible con varios Tipos de cables de conexión.
Carga
Carga