Sensores de presión de la cavidad, medición directa (ø1,2 mm, 2000 bar) / 6184A

Los sensores de presión de la cavidad con salidas de cable de 90° son especialmente adecuados para moldes modulares.

6184A

Los sensores de presión de la cavidad con salidas de cable de 90° son especialmente adecuados para moldes modulares.
Características/ventajas principales
  • Rango de presión: 0 ... 2000 bar
  • Baja altura de instalación
  • Salida de cable 90
  • Tamaño mínimo para la instalación en un inserto de molde
Estos sensores de cuarzo miniaturizados para la presión de la cavidad del molde (Tipo 6184A) tienen un pasador saliente con una cara frontal de 1,2 mm de diámetro. El cable unifilar integrado con una sección transversal muy pequeña está diseñado para permitir un montaje flexible. Con la tecnología unifilar, el apantallamiento eléctrico está garantizado por el molde. Por ello, es imprescindible que el cable y el conector estén integrados en el molde. La presión actúa directamente sobre toda la cara frontal de los sensores y se transfiere al eslabón de fuerza de cuarzo, que produce una carga eléctrica (pC = picoculombios) proporcional a la presión. Ésta se convierte en un amplificador en una tensión de 0 ... 10 V, que está disponible en la salida del amplificador. Para aplicaciones multicavidad se utilizan los sensores de los Tipos 6184AAG o 6184ACG sin conector. Los conectores multicanal de los Tipos 1708A y 1710A conectan hasta 4 u 8 sensores respectivamente.
Carga
Carga