Sensores de presión del cilindro con Piezotron para diagnóstico del motor (M10, salida de tensión) / 6619A

6619A
Los sensores de presión del cilindro tipo 6619A se diseñaron para mediciones periódicas en la válvula indicadora de motores de baja y media velocidad.
Características/ventajas principales
- Disponible con una gama de 250 o 350 bar
- Totalmente compatible con el Pico del motor tipo 2516B1
- Sensibilidad muy estable en toda la gama de temperaturas
- Apto para motores de combustión de hidrógeno
Los sensores de presión del cilindro piezoeléctricos tipo 6619A utilizan un cristal PiezoStar que garantiza una desviación de sensibilidad térmica muy baja y una excelente linealidad. El bajo error de choque térmico y la sensibilidad estable en todo el rango de temperaturas permiten realizar mediciones de la presión de las botellas con gran precisión incluso en condiciones de carga inestables. El sensor y el conector están unidos por un cable robusto y resistente a la temperatura.
Carga
Carga