Sistema de Adquisición de datos (DAQ) para aplicaciones de fuerza de corte, ensayo y medición, con hasta 28 canales / 5697A
5697A
Estos sistemas de Adquisición de datos sirven para interconectar y controlar amplificadores de carga y acondicionadores de señal.
Características/ventajas principales
- Fácil de instalar mediante el puerto USB 2.0
- Control remoto del amplificador de carga
- Potente sistema de Adquisición de datos
- Alta frecuencia de muestreo
- Función de activación
Los sistemas DAQ para DynoWare constan de una caja de conexiones y el programa DynoWare. A la caja de conexiones pueden conectarse hasta dos amplificadores de carga multicanal y, por tanto, dos cadenas de medición. Un convertidor A/D de 16 bits digitaliza los datos de salida analógicos. El sistema se conecta al PC a través de un puerto USB 2.0; el control del amplificador de carga o del acondicionador de señal se realiza a través de la caja de conexiones mediante un cable RS-232C. Los usuarios disponen de un sistema de Adquisición de datos fácil de usar con una alta frecuencia de muestreo.
Carga
Carga