Compensaciones de la unión fría / 5582A

5582A
Estas compensaciones de uniones frías son adecuadas para los módulos KiDAQ con entradas de termopar.
Características/ventajas principales
- 5582A1 adecuado para el módulo KiDAQ 5501A
- 5582A2 adecuado para el módulo KiDAQ 5521A
- 5582A3 adecuado para el módulo KiDAQ 5502A
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga