Software de análisis de datos jBEAM Powertrain para el análisis de la cadena cinemática / 2848A

2848A
Características/ventajas principales
- Potentes funciones matemáticas
- Fácil visualización de la señal mediante arrastrar y soltar
- Compatible con KiBox y una amplia variedad de formatos de datos
- Análisis interactivo o informes automatizados
- Optimizado para la investigación y el desarrollo de cadenas cinemáticas
El software de análisis y visualización jBEAM Powertrain es el socio perfecto en la cadena de medición para el desarrollo de cadenas cinemáticas y motores.
jBEAM Powertrain Edition trabaja mano a mano con KiBox2 como hardware y KiBox Cockpit como interfaz de configuración. Gracias a su independencia de plataformas y a su multilingüismo, clientes de todo el mundo dedicados a la evaluación de cadenas cinemáticas y al desarrollo de motores utilizan el software tanto para realizar análisis rápidos como para gestionar proyectos complejos con gigabytes de datos. jBEAM Powertrain no sólo admite KiBOX, sino también la importación de múltiples formatos de archivos de medición habituales en el sector, así como formatos multimedia para combinar sus datos de medición con imágenes, audio y vídeos. Las amplias funciones de análisis abarcan desde simples operaciones aritméticas, análisis de curvas y cálculos FFT hasta operaciones matriciales, filtros de señal y estadísticas y cálculos más específicos del motor como análisis de datos cíclicos o estadísticas de mapas para analizar los datos de su motor rápidamente con muy pocos clics.
Gracias a las completas funciones de visualización, que van desde simples elementos de texto, formularios y tablas hasta todo Tipo de gráficos 2D y 3D, siempre hay un formato adecuado para mostrar sus datos de medición y los resultados del análisis. Además, los elementos de control le permiten crear visualizaciones e informes interactivos.