Software Dynoware para aplicaciones de fuerza de corte, ensayo y medición / 2825A
2825A
El software DynoWare visualiza y controla las mediciones de fuerza con dinamómetros o sensores de fuerza monocomponente y multicomponente.
Características/ventajas principales
- Funcionamiento sencillo
- Configuración y control de instrumentos de medición Kistler a través de USB, RS-232C, Ethernet o IEEE-488
- Funciones útiles de evaluación y cálculo de señales
- Grabación simultánea de hasta 28 canales de medición en función del sistema DAQ
- Visualización en tiempo real de las curvas medidas
- Adquisición y evaluación eficaces de mensurandos físicos
Para el análisis de señales, DynoWare ofrece visualización en tiempo real de las curvas medidas junto con útiles funciones de cálculo y gráficos. Además de la sencilla configuración de los instrumentos de medida más importantes, este software permite la documentación individual de la medición, junto con el almacenamiento de los datos de configuración y los datos medidos. La evaluación de la señal también permite compensar las desviaciones no deseadas de la señal debidas, por ejemplo, a la influencia de la temperatura. DynoWare es compatible con la familia de sistemas DAQ Tipo 5697A, así como con la familia de sistemas LabAmp Tipo 5167A.
Carga
Carga