Termopares con aislamiento mineral, Tipo J, 400°C / 6196A

6196A
Los termopares con aislamiento mineral son adecuados para controlar las variaciones de temperatura de los moldes y las fluctuaciones de caudal o los bloqueos de los canales de refrigeración.
Características/ventajas principales
- Tiempo de respuesta corto a los cambios de temperatura para reacciones rápidas en el sistema controlado
- Resistente a la tensión mecánica
- Cable flexible y de pared delgada con aislamiento mineral
- Rango de temperaturas: 0 ... 400°C
- Tipo J hierro / cuproníquel según DIN EN 60584 y ANSI 96.1
Los sensores de temperatura del Tipo 6196A detectan la temperatura en moldes de inyección y ayudan a supervisar y optimizar el proceso de moldeo por inyección. El principio de medición se basa en termopares de Tipo J. Estos termopares con aislamiento mineral constan de un cable flexible, de pared fina y con aislamiento mineral que permite una larga vida útil, gracias a su construcción a prueba de golpes. Se diferencian de otros sensores de temperatura por su construcción compacta, sus rápidos tiempos de respuesta a los cambios de temperatura y su flexibilidad, que permite introducirlos en puntos de medición de difícil acceso. El Termopar con aislamiento mineral tiene unas propiedades de resistencia óptimas a altas temperaturas y cumple los requisitos típicos en entornos con medios gaseosos y líquidos. El termopar se monta en la herramienta con un accesorio de compresión.
Carga
Carga