Las vibraciones de los motores eléctricos y los trenes de potencia se caracterizan por su alto contenido de frecuencia y la presencia de bucles de tierra actuales que pueden afectar a la precisión de su medición. En este contexto, los sensores triaxiales como el 8763B y el 8764B ofrecen una gama de frecuencias excepcionalmente amplia y diversas posibilidades de aislamiento de tierra, todo ello en una gran variedad de rangos G, que se adaptan a varios escenarios de pruebas NVH. Además, el acelerómetro 8763B garantiza un montaje flexible y una calibración precisa en los tres ejes, gracias a los tres orificios roscados, uno en cada dirección. Si necesita una libertad de 360° para la orientación del cable y la máxima rigidez de la conexión mediante el montaje con tornillos, el acelerómetro 8764B se ajusta a sus necesidades, ya que cuenta con un orificio pasante junto con un aislamiento de tierra integral para minimizar los bucles de tierra actuales.
Cuando se prefiere una medición de un solo eje, los sensores 8704B y 8774B ofrecen el rendimiento adecuado con una variedad de opciones para optimizar sus pruebas NVH en motores eléctricos y trenes de potencia eléctricos.
Consulte nuestro buscador de productos para encontrar el acelerómetro de Kistler más adecuado para su aplicación.