Moldeo por inyección optimizado digitalmente desde una única fuente


Winterthur, octubre de 2023 - Con el nuevo software de análisis de datos AkvisIO IME (Injection Molding Edition), Kistler está ayudando a sus clientes a dar un paso más hacia la digitalización del moldeo por inyección: todos los datos de las máquinas y sistemas de monitorización de procesos como ComoNeo y ComoScout pueden ahora visualizarse y analizarse de forma sincronizada y a través de los procesos. 

Además de máquinas y herramientas adecuadas, los procesos de moldeo por inyección transparentes y de alto rendimiento requieren a menudo una optimización más profunda con sensores y con una continua monitorización de producción. Además, cuando se trata de diseñar procesos óptimos a largo plazo, la gestión y el análisis de datos desempeñan un papel decisivo: son el eslabón que falta, a menudo infrautilizado, vinculados a la cadena de valor de la transformación moderna de plásticos. 

AkvisIO IME de Kistler cubre este vacío y permite a los clientes gestionar y analizar datos en todos los dispositivos y procesos. El software de análisis de datos para registrar, almacenar y analizar señales de alta frecuencia de sensores y máquinas durante el moldeo por inyección está pensado para ser utilizado tanto por ingenieros de procesos como científicos de datos. AkvisIO IME sustituye a la solución anterior de gestión de datos ComoDataCenter (CDC) de Kistler y ofrece una completa función de análisis que incluye sincronización automática de datos con todos los sistemas conectados.

Nuevo software de análisis de datos AkvisIO IME para el moldeo por inyección optimizado digitalmente
El nuevo software de análisis de datos AkvisIO IME (Injection Molding Edition) ofrece una variedad de nuevas características y funciones para la optimización digital del moldeo por inyección.

Solución digital completa para ingenieros de procesos y científicos de datos

AkvisIO IME simplifica el ajuste y configuración de las máquinas de moldeo por inyección conectadas y sistemas de monitorización de procesos de Kistler como el ComoNeo y ComoScout. Gracias a la sincronización perfecta, los activos digitales como la configuración de la herramienta, las curvas de referencia y los objetos de monitorización se pueden transferir fácilmente y de forma consistente, tanto en el ordenador maestro (AkvisIO) como directamente en la máquina. Todos los datos se guardan de forma cíclica y los propios ciclos pueden compararse y analizarse entre sí, ofreciendo a los clientes una única fuente objetiva para todos sus datos de productos de procesamiento de plásticos. Además, la supervisión entre máquinas y dispositivos de todos los procesos de moldeo por inyección simplifica la creación de informes personalizados para garantizar la calidad. 

Como solución de software modular y escalable, AkvisIO ya viene equipada con una serie de funciones de análisis que se amplían continuamente. Se trata de las conocidas funciones de supervisión de ComoScout y ComoNeo (conocidas como objetos de evaluación o OE), así como trabajar con curvas de referencia. Otras funciones son el análisis de tendencias entre ciclos y el control estadístico de procesos (SPC) con salida de valores característicos para la capacidad y estabilidad del proceso, tales como cp, cpk, valor medio y desviación estándar. Todos los datos de análisis obtenidos pueden visualizarse e integrarse en diversos informes. 

Personalizable, modular y escalable 

A partir de septiembre, el software de análisis de datos AkvisIO IME estará disponible para el sistema de supervisión de procesos ComoScout. Esta solución básica de Kistler analiza todas las señales disponibles de la máquina y es ideal como retrofit para la conexión digital de máquinas de moldeo por inyección que aún no están equipadas con sensores de presión de molde o que disponen de sensores de temperatura con entradas de tensión. A partir de enero de 2024, el software de análisis de datos también estará disponible para su uso con el sistema de supervisión de procesos ComoNeo, que supervisa el proceso de moldeo por inyección con la ayuda de sensores de presión y temperatura de cavidad. 

Los clientes pueden determinar individualmente el alcance de AkvisIO IME en función de sus necesidades. Con el tiempo se lanzarán módulos adicionales, como la supervisión de tendencias con inteligencia artificial. Los usuarios de la anterior solución de base de datos CDC pueden actualizarse simplemente a AkvisIO, que será el software estándar para ComoNeo y ComoScout a partir de 2024. Gracias a la gestión de usuarios integrada y a la gestión de derechos a través del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), AkvisIO tampoco deja nada que desear en términos de auditoría, seguridad de datos y trazabilidad. 
 

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.