Fuerza de reacción del suelo


¿Qué es una fuerza de reacción del suelo?

De acuerdo con la tercera ley de Newton, la fuerza de reacción del suelo es la fuerza que ejerce el suelo sobre un cuerpo que está en contacto con él. En posición de reposo, esta es el peso del cuerpo; en movimiento, la fuerza cambia debido a las fuerzas de aceleración. Por este motivo, por ejemplo, al correr, el doble o el triple de la fuerza que corresponde al propio peso corporal repercute en el cuerpo.

    ¿Cómo se puede medir la fuerza de reacción del suelo?

    La forma más efectiva de medición de las fuerzas de reacción del suelo es con ayuda de una plataforma de medición de fuerza y, en biomecánica, este tipo de fuerza se utiliza, por ejemplo, para:

    • el análisis de la marcha
    • el análisis de la carrera
    • la determinación de la potencia de despegue

    ¿Para qué sirve la medición de la fuerza de reacción del suelo?

    Las fuerzas de reacción del suelo son unas de las magnitudes biomecánicas que se miden con más frecuencia, porque ayudan a caracterizar la evolución de los movimientos. La medición de la fuerza de reacción del suelo se utiliza en las siguientes áreas:

    • diagnóstico de rendimiento físico
    • rehabilitación
    • ergonomía del producto
    • investigación clínica