Qué es un Hexápodo o sistema de posicionamiento 6 ejes
Un hexápodo (del latín Hexapoda, 'seis patas') es un sistema de control de movimiento. Gracias a sus seis ejes o patas de longitud regulable, se pueden realizar movimientos en tres ejes giratorios y tres ejes lineales simultáneamente (la llamada cinemática paralela). De este modo, es posible posicionar, por ejemplo, una carga o una pieza de trabajo con gran precisión. Los hexápodos se utilizan en distintos sectores industriales, por ejemplo, en la tecnología de medición. La variedad de diseños constructivos, tamaños, etc. es muy amplia.