Las tecnologías de medición piezoeléctrica para aplicaciones marítimas y navales de Kistler le ayudan a alcanzar objetivos críticos, como una mayor eficiencia y un uso optimizado de los recursos también en alta mar. El 90 por ciento de todas las mercancías transportadas en el mundo se transportan por mar. El transporte marítimo de mercancías es una alternativa ecológica al transporte por carretera y aéreo.
Nuestras soluciones para supervisar los motores marinos y los grandes motores estacionarios se basan en mediciones exactas de la presión de los cilindros. La optimización de los procesos de combustión es la clave para un funcionamiento eficiente de los recursos que permite ahorrar hasta un dos por ciento de combustible al año, lo que supone una reducción media de la contaminación ambiental equivalente a unas 2.000 toneladas de CO2 por motor y año.