Transductor de presión piezoresistivo, rosca M6x1 / 4080B000
4080B000
20000036
- Transductor de presión piezoresistivo con rangos de presión de 5, 10, 20, 130 ó 250 bar
- Conector Lemo
- Flylead 1 m
- Medición de la temperatura interna
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
250 barMaximum pressure value you want to measure.
Carga
Carga
Carga